Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.
Zaprojektowane z myślą o ochronie i estetycznym wykończeniu śrub.Chronią przed wnikaniem pyłu i brudu, uszkodzeniami i korozją.Do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, meblarskim i urządzeniach. Materiał: LDPE - PIR, HDPE Kolor: Brązowy, Czarny, Biały, Szary, Beżowy Grupa SR: , SR1814, SR1804
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | C | Kolor | A | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3447 zł - 0,3447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Biały
|
|
|
|
||
| 0,3245 zł - 0,3245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,3289 zł - 0,3289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Biały
|
|
|
|
||
| 0,3404 zł - 0,3404 zł | 9000 Na stanie |
|
|
Beżowy
|
|
|
|
||
| 0,3404 zł - 0,3404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Biały
|
|
|
|
||
| 0,3044 zł - 0,3044 zł | 10000 Na stanie |
|
|
Szary
|
|
|
|
||
| 0,2127 zł - 0,2127 zł | 33000 Na stanie |
|
|
Biały
|
|
|
|
||
| 0,3159 zł - 0,3159 zł | 66500 Na stanie |
|
|
Biały
|
|
|
|
||
| 0,3044 zł - 0,3044 zł | 500 Na stanie |
|
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,2298 zł - 0,2298 zł | 190 Na stanie |
|
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,3447 zł - 0,3447 zł | 198 Na stanie |
|
|
Biały
|
|
|
|
||
| 0,2127 zł - 0,2127 zł | 28000 Na stanie |
|
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,3044 zł - 0,3044 zł | 480 Na stanie |
|
|
Biały
|
|
|
|
||
| 0,3289 zł - 0,3289 zł | 11500 Na stanie |
|
|
Szary
|
|
|
|
||
| 0,3159 zł - 0,3159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Szary
|
|
|
|
||
| 0,3447 zł - 0,3447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,3289 zł - 0,3289 zł | 32500 Na stanie |
|
|
Czarny
|
|
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Brązowy
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
1
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować