Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | D | Rodzaj komponentu | Pełny materiał | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 Na stanie |
Brązowy
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Cap
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
k1
|
|||
0,5563 zł - 0,5563 zł | 1250 Na stanie |
Czarny
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
0,5563 zł - 0,5563 zł | 28400 Na stanie |
Szary
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
0,5382 zł - 0,5382 zł | 79250 Na stanie |
Biały
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k5
|
||
62 Na stanie |
Srebrny
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metalowy kołpak na śruby
|
Mosiądz
|
k3
|
|||
6,2611 zł - 15,3396 zł | 38 Na stanie |
Srebrny
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metalowy kołpak na śruby
|
Mosiądz
|
k3
|
||
0,3611 zł - 0,3611 zł | 9900 Na stanie |
Naturalny
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r2
|
||
0,8896 zł - 0,8896 zł | 114185 Na stanie |
Naturalny
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r1
|
||
0,2844 zł - 0,2844 zł | 28000 Na stanie |
Naturalny
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r2
|
||
0,4462 zł - 0,4462 zł | 20500 Na stanie |
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
0,7669 zł - 0,7669 zł | 26000 Na stanie |
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | 5927 Na stanie |
Szary
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
0,2649 zł - 0,2649 zł | 250 Na stanie |
Naturalny
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r3
|
||
1,2745 zł - 1,2745 zł | 6594 Na stanie |
Naturalny
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r1
|
||
0,7641 zł - 0,7641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r1
|
||
250 Na stanie |
Brązowy
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
0,2314 zł - 0,2314 zł | 47300 Na stanie |
Naturalny
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r2
|
||
0,403 zł - 0,403 zł | 29500 Na stanie |
Biały
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
0,4908 zł - 0,4908 zł | 7203 Na stanie |
Biały
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
0,8101 zł - 0,8101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k6
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować