Menu Search

Kapturki na wkręty

Na stanie

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
190 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H D Rodzaj komponentu Pełny materiał Typ Kup
0,5382 zł - 0,5382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
5.2 mm
12.0 mm
Nasadka
Polietylen o wysokiej gęstości
k5
0,7669 zł - 0,7669 zł 19250 Na stanie
Czarny
10.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
3
0,4462 zł - 0,4462 zł 53500 Na stanie
Brązowy
7.5 mm
14.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Srebrny
6.2 mm
5.2 mm
Metalowy kołpak na śruby
Mosiądz
k3
0,5591 zł - 0,5591 zł 72250 Na stanie
Czarny
7.0 mm
Nasadka
Poliamid 66
3
0,8101 zł - 0,8101 zł 46007 Na stanie
Biały
4.0 mm
Nasadka
Poliamid 66
3
0,4908 zł - 0,4908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
9.0 mm
14.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Srebrny
6.2 mm
5.2 mm
Metalowy kołpak na śruby
Mosiądz
k3
160 Na stanie
Srebrny
6.2 mm
5.2 mm
Metalowy kołpak na śruby
Mosiądz
k3
1000 Na stanie
Szary
6.0 mm
10.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k2
58500 Na stanie
Szary
5.9 mm
10.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
15.5 mm
24.0 mm
Nasadka
Poliamid 66
k2
0,5591 zł - 0,5591 zł 126000 Na stanie
Biały
7.0 mm
Nasadka
Poliamid 66
3
0,336 zł - 0,336 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
5.9 mm
Nasadka
Poliamid 66
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
12.0 mm
18.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k2
0,7669 zł - 0,7669 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
10.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
3
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
10.2 mm
18.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k1
0,4462 zł - 0,4462 zł 38000 Na stanie
Szary
8.0 mm
12.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k2
0,8101 zł - 0,8101 zł 20250 Na stanie
Czarny
4.0 mm
Nasadka
Poliamid 66
2
0,336 zł - 0,336 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
5.9 mm
Nasadka
Poliamid 66
1
  • z 10
Kapturki na wkręty M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Szary

10115824

Przedział cen netto
0,5382 zł - 0,5382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k5
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Kapturki na wkręty 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Czarny

10048344

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
19250 Na stanie
Atrybuty
  • H
    10.8 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Czarny
Kapturki na wkręty 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Brązowy

10047873

Przedział cen netto
0,4462 zł - 0,4462 zł

Zapasy magazynowe
53500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k1
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Mosiądz Srebrny

10388778


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Metalowy kołpak na śruby
  • Typ
    k3
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Kapturki na wkręty 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Czarny

10048269

Przedział cen netto
0,5591 zł - 0,5591 zł

Zapasy magazynowe
72250 Na stanie
Atrybuty
  • H
    7.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Czarny
Kapturki na wkręty 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Biały

10116210

Przedział cen netto
0,8101 zł - 0,8101 zł

Zapasy magazynowe
46007 Na stanie
Atrybuty
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Szary

10048047

Przedział cen netto
0,4908 zł - 0,4908 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k2
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Mosiądz Srebrny

10388815


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Metalowy kołpak na śruby
  • Typ
    k3
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Kapturki na wkręty 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Mosiądz Srebrny

10388792


Zapasy magazynowe
160 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Metalowy kołpak na śruby
  • Typ
    k3
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Kapturki na wkręty 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Szary

10047965


Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k2
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Szary

10047774


Zapasy magazynowe
58500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k1
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Szary

10048139


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k2
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Biały

10048252

Przedział cen netto
0,5591 zł - 0,5591 zł

Zapasy magazynowe
126000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    7.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Biały
Kapturki na wkręty 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Biały

10047781

Przedział cen netto
0,336 zł - 0,336 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    5.9 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Biały
Kapturki na wkręty 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Szary

10048085


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k2
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Biały

10048337

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    10.8 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Biały
Kapturki na wkręty 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Szary

10047927


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k1
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Szary

10047996

Przedział cen netto
0,4462 zł - 0,4462 zł

Zapasy magazynowe
38000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k2
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Czarny

10116289

Przedział cen netto
0,8101 zł - 0,8101 zł

Zapasy magazynowe
20250 Na stanie
Atrybuty
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Czarny

10047798

Przedział cen netto
0,336 zł - 0,336 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    5.9 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Czarny