Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | D | Rodzaj komponentu | Pełny materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5382 zł - 0,5382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k5
|
||
| 0,7669 zł - 0,7669 zł | 19250 Na stanie |
Czarny
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 450 Na stanie |
Brązowy
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Nasadka
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
k1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
| 0,5591 zł - 0,5591 zł | 126000 Na stanie |
Biały
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 0,5563 zł - 0,5563 zł | 28400 Na stanie |
Szary
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 0,5563 zł - 0,5563 zł | 22500 Na stanie |
Czarny
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 0,8101 zł - 0,8101 zł | 46007 Na stanie |
Biały
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 0,336 zł - 0,336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 0,8101 zł - 0,8101 zł | 17750 Na stanie |
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,336 zł - 0,336 zł | 35500 Na stanie |
Biały
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 0,4462 zł - 0,4462 zł | 53500 Na stanie |
Brązowy
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 0,4908 zł - 0,4908 zł | 41500 Na stanie |
Szary
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 0,403 zł - 0,403 zł | 386 Na stanie |
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 0,3904 zł - 0,3904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Uszczelka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
Washer
|
||
| 1000 Na stanie |
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
| 0,5591 zł - 0,5591 zł | 72250 Na stanie |
Czarny
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować