Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny, Biały Grupa SR: SR1062, SRF0023
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | D | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4325 zł - 0,9888 zł | 5980 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,7251 zł - 1,5236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PE
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||
| 2,8752 zł - 7,0444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||
| 0,7087 zł - 2,0881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PE
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,5416 zł - 6,227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 1,5052 zł - 3,6879 zł | 1080 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 2,7922 zł - 6,8409 zł | 315 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 3,6253 zł - 8,8821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
PE
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
| 5,1489 zł - 12,6148 zł | 125 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
3.524 in
89.5 mm
|
2.295 in
58.3 mm
|
||
| 5,4006 zł - 13,2316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,7516 zł - 1,4006 zł | 1000 Na stanie |
Biały
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,7206 zł - 6,6655 zł | 450 Na stanie |
Szary
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,4801 zł - 3,1941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| 5,3636 zł - 13,141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
PE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
||
| 4,3016 zł - 10,5391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 0,4325 zł - 1,4076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,9496 zł - 9,6767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
3.012 in
76.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować