Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny, Biały Grupa SR: SR1062, SRF0023
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | D | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1694 zł - 0,4152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7727 zł - 1,8931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,5942 zł - 3,9059 zł | 30 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,1475 zł - 2,8116 zł | 120 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2599 zł - 0,6369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,284 zł - 1,5537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 3,2172 zł - 7,8823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2513 zł - 0,6157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1881 zł - 0,4609 zł | 4000 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9846 zł - 1,1914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2973 zł - 0,7284 zł | 2650 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1483 zł - 0,1794 zł | 5000 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7957 zł - 1,9494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2786 zł - 0,6826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,1824 zł - 0,4469 zł | 5940 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2685 zł - 0,658 zł | 2320 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2991 zł - 0,3619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8675 zł - 2,1254 zł | 2932 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,6427 zł - 6,4747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9062 zł - 2,2204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm