Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny, Biały Grupa SR: SR1062, SRF0023
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | D | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3375 zł - 0,8269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,833 zł - 2,0409 zł | 1395 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,8919 zł - 2,1852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,2685 zł - 0,658 zł | 4000 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,8667 zł - 3,4687 zł | 22 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,349 zł - 0,8551 zł | 2250 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2786 zł - 0,6826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,8675 zł - 2,1254 zł | 2932 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1824 zł - 0,4469 zł | 5940 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2685 zł - 0,658 zł | 2320 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,7468 zł - 1,8298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1483 zł - 0,1794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7957 zł - 1,9494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7727 zł - 1,8931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,5942 zł - 3,9059 zł | 30 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1924 zł - 0,4715 zł | 3000 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5055 zł - 1,2386 zł | 1800 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5529 zł - 1,3547 zł | 2700 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10186633 | 0,6563 zł - 1,6081 zł | 1700 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 0,8416 zł - 2,062 zł | 1628 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm