Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny Grupa SR: SR1062, , SRF0023
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | D | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2324 zł - 1,4912 zł | 48 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2059 zł - 0,2492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2328 zł - 0,5705 zł | 195 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2886 zł - 0,7072 zł | 2650 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3974 zł - 0,9736 zł | 120 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,884 zł - 2,166 zł | 700 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1826 zł - 0,4475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9559 zł - 1,1567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1372 zł - 0,3361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2161 zł - 0,5295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0332 zł - 2,5315 zł | 1350 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,1183 zł - 2,7399 zł | 1250 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,4362 zł - 3,5189 zł | 720 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,757 zł - 4,3046 zł | 750 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,4084 zł - 3,4505 zł | 1900 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,0235 zł - 2,5076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,5658 zł - 6,2862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,2466 zł - 5,0706 zł | 55 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10186633 | 0,6372 zł - 1,5612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 0,8171 zł - 2,002 zł | 228 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować