Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny, Biały Grupa SR: SR1062, SRF0023
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | D | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5141 zł - 1,2597 zł | 2450 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6089 zł - 1,492 zł | 9015 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,4912 zł - 1,2034 zł | 1500 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6089 zł - 1,492 zł | 1050 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,8097 zł - 4,4338 zł | 80 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,314 zł - 5,2227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8718 zł - 2,1359 zł | 100 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,1519 zł - 2,8221 zł | 1250 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8416 zł - 2,062 zł | 300 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,0642 zł - 2,6075 zł | 1200 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,0542 zł - 2,5828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,4506 zł - 3,5541 zł | 1900 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,6427 zł - 6,4747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5271 zł - 1,2914 zł | 2400 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4912 zł - 1,2034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8028 zł - 1,967 zł | 1110 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5773 zł - 1,4146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9436 zł - 2,3119 zł | 3500 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6434 zł - 1,5764 zł | 1361 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3441 zł - 0,3822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm