Wystarczy wkręcić gwintowaną część męską w część żeńską, aby uzyskać szybkie, łatwe i pewne zamocowanie. Dostarczane w zestawach zawierających śrubę i gniazdo. Wykonane z HDPE.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Długość gwintu gniazda | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7209 zł - 0,7209 zł | 750 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,5861 zł - 1,3177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Czarny
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
0,6417 zł - 1,4427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,5371 zł - 1,2073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5526 zł - 1,2422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,55 zł - 1,2393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Czarny
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
0,9115 zł - 2,0485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Czarny
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
0,5371 zł - 1,2073 zł | 8 Na stanie |
M4
|
Biały
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,8043 zł - 1,8161 zł | 42 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,5861 zł - 1,3177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
0,389 zł - 0,389 zł | 30000 Na stanie |
M4
|
Biały
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,389 zł - 0,389 zł | 7500 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,4727 zł - 0,4727 zł | 12350 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,7028 zł - 0,7028 zł | 200 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Biały
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7572 zł - 0,7572 zł | 40500 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8073 zł - 0,8073 zł | 450 Na stanie |
M5
|
Biały
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,8785 zł - 0,8785 zł | 9000 Na stanie |
M6
|
Biały
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,4406 zł - 0,4406 zł | 500 Na stanie |
M5
|
Biały
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5438 zł - 0,5438 zł | 10750 Na stanie |
M5
|
Biały
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować