Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wystarczy wkręcić gwintowaną część męską w część żeńską, aby uzyskać szybkie, łatwe i pewne zamocowanie. Dostarczane w zestawach zawierających śrubę i gniazdo. Wykonane z HDPE.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Długość gwintu gniazda | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5861 zł - 1,3177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Czarny
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,6417 zł - 1,4427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7572 zł - 0,7572 zł | 19300 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,4406 zł - 0,4406 zł | 19250 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,7209 zł - 0,7209 zł | 1000 Na stanie |
M5
|
Biały
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,9956 zł - 0,9956 zł | 10000 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | 9750 Na stanie |
M5
|
Biały
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,9956 zł - 0,9956 zł | 17060 Na stanie |
M6
|
Biały
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,1169 zł - 1,1169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Biały
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 1,3637 zł - 1,3637 zł | 100 Na stanie |
M6
|
Biały
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,4727 zł - 0,4727 zł | 10850 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,7028 zł - 0,7028 zł | 200 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7572 zł - 0,7572 zł | 18500 Na stanie |
M6
|
Biały
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,2801 zł - 1,2801 zł | 500 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,8785 zł - 0,8785 zł | 12150 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 1,036 zł - 1,036 zł | 200 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,389 zł - 0,389 zł | 7500 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,2801 zł - 1,2801 zł | 300 Na stanie |
M6
|
Biały
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,4727 zł - 0,4727 zł | 4925 Na stanie |
M5
|
Biały
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować