Menu Search

Introligatorska śruba w zestawie

Na stanie

Wystarczy wkręcić gwintowaną część męską w część żeńską, aby uzyskać szybkie, łatwe i pewne zamocowanie. Dostarczane w zestawach zawierających śrubę i gniazdo. Wykonane z HDPE.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
52 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Długość gwintu gniazda Kup
0,5371 zł - 1,2073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Biały
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
0,5861 zł - 1,3177 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Czarny
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,6417 zł - 1,4427 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Biały
HDPE
10.0 mm
35.0 mm
0,55 zł - 1,2393 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Czarny
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,5371 zł - 1,2073 zł 8 Na stanie
M4
Biały
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
0,8043 zł - 1,8161 zł 42 Na stanie
M4
Czarny
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
0,9115 zł - 2,0485 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Czarny
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
0,5526 zł - 1,2422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Biały
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
0,5861 zł - 1,3177 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Biały
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
1,1169 zł - 1,1169 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Biały
Nylon
36.0 mm
1,3637 zł - 1,3637 zł 100 Na stanie
M6
Biały
Nylon 6/6
48.0 mm
1,036 zł - 1,036 zł 200 Na stanie
M6
Czarny
Nylon 6/6
30.0 mm
1,2801 zł - 1,2801 zł 500 Na stanie
M6
Czarny
Nylon 6/6
39.0 mm
1,2801 zł - 1,2801 zł 300 Na stanie
M6
Biały
Nylon 6/6
39.0 mm
0,8785 zł - 0,8785 zł 12150 Na stanie
M6
Czarny
Nylon 6/6
18.0 mm
0,7572 zł - 0,7572 zł 18500 Na stanie
M6
Biały
Nylon 6/6
10.0 mm
0,9956 zł - 0,9956 zł 17060 Na stanie
M6
Biały
Nylon 6/6
25.0 mm
0,4727 zł - 0,4727 zł 10850 Na stanie
M5
Czarny
Nylon
15.0 mm
1,036 zł - 1,036 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Biały
Nylon 6/6
30.0 mm
0,8073 zł - 0,8073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Czarny
Nylon
40.0 mm
10.0 mm
  • z 3
Śruba introligatorska M/Ż M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179314

Przedział cen netto
1,2073 zł - 0,5371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    12.0 mm
Śruba introligatorska M/Ż M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179406

Przedział cen netto
1,3177 zł - 0,5861 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
Śruba introligatorska M/Ż M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179499

Przedział cen netto
1,4427 zł - 0,6417 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    12.0 mm
Śruba introligatorska M/Ż M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179369

Przedział cen netto
1,2393 zł - 0,55 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
Śruba introligatorska M/Ż M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179338

Przedział cen netto
1,2073 zł - 0,5371 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    12.0 mm
Śruba introligatorska M/Ż M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179543

Przedział cen netto
1,8161 zł - 0,8043 zł

Zapasy magazynowe
42 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    60.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
Śruba introligatorska M/Ż M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179581

Przedział cen netto
2,0485 zł - 0,9115 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    90.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
Śruba introligatorska M/Ż M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179352

Przedział cen netto
1,2422 zł - 0,5526 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    12.0 mm
Śruba introligatorska M/Ż M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179413

Przedział cen netto
1,3177 zł - 0,5861 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    12.0 mm
Śruba introligatorska męska 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065778

Przedział cen netto
1,1169 zł - 1,1169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    36.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Śruba introligatorska męska 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065815

Przedział cen netto
1,3637 zł - 1,3637 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    48.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Śruba introligatorska męska 30.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065761

Przedział cen netto
1,036 zł - 1,036 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Śruba introligatorska męska 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065808

Przedział cen netto
1,2801 zł - 1,2801 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    39.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Śruba introligatorska męska 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065792

Przedział cen netto
1,2801 zł - 1,2801 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    39.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Śruba introligatorska męska 18.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065723

Przedział cen netto
0,8785 zł - 0,8785 zł

Zapasy magazynowe
12150 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Śruba introligatorska męska 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065693

Przedział cen netto
0,7572 zł - 0,7572 zł

Zapasy magazynowe
18500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Śruba introligatorska męska 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065730

Przedział cen netto
0,9956 zł - 0,9956 zł

Zapasy magazynowe
17060 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Śruba introligatorska męska 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065617

Przedział cen netto
0,4727 zł - 0,4727 zł

Zapasy magazynowe
10850 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    14.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Śruba introligatorska męska 30.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065754

Przedział cen netto
1,036 zł - 1,036 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Śruba introligatorska męska 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065686

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    14.0 mm