Menu Search

Hartowane wałki drążone

W produkcji

Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.

Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.

Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.

  • Stosowane na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
  • Zmniejszenie ciężaru gwarantuje większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
  • Ich konstrukcja, sprawia, że przez środek mogą przepływać płyny lub gazy albo zostać poprowadzone przewody elektryczne.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
832 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kup
207,9887 zł - 346,6639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4
16.0
1650.0
307,0287 zł - 511,6984 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4
16.0
2600.0
317,178 zł - 528,63 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4
16.0
2700.0
160,2725 zł - 267,153 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4
16.0
1150.0
457,5367 zł - 762,5452 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4
16.0
3200.0
506,7921 zł - 844,6536 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4
16.0
3600.0
808,4335 zł - 898,2381 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4
16.0
3850.0
184,6116 zł - 307,7021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4
16.0
1400.0
500,3466 zł - 833,8789 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4
16.0
3550.0
327,3273 zł - 545,5134 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4
16.0
2800.0
322,2767 zł - 537,0958 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4
16.0
2750.0
346,8563 zł - 578,0778 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4
16.0
3000.0
  • z 42
Utwardzony wał drążony 16.0 1650.0 0.4 Stal

20287450

Przedział cen netto
346,6639 zł - 207,9887 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7304318099
Utwardzony wał drążony 16.0 2600.0 0.4 Stal

20287641

Przedział cen netto
511,6984 zł - 307,0287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7304318099
Utwardzony wał drążony 16.0 2700.0 0.4 Stal

20287665

Przedział cen netto
528,63 zł - 317,178 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7304318099
Utwardzony wał drążony 16.0 1150.0 0.4 Stal

20287351

Przedział cen netto
267,153 zł - 160,2725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7304318099
Utwardzony wał drążony 16.0 3200.0 0.4 Stal

20287764

Przedział cen netto
762,5452 zł - 457,5367 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7304318099
Utwardzony wał drążony 16.0 3600.0 0.4 Stal

20287849

Przedział cen netto
844,6536 zł - 506,7921 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7304318099
Utwardzony wał drążony 16.0 3850.0 0.4 Stal

20287894

Przedział cen netto
898,2381 zł - 808,4335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7304318099
Utwardzony wał drążony 16.0 1400.0 0.4 Stal

20287405

Przedział cen netto
307,7021 zł - 184,6116 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7304318099
Utwardzony wał drążony 16.0 3550.0 0.4 Stal

20287832

Przedział cen netto
833,8789 zł - 500,3466 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7304318099
Utwardzony wał drążony 16.0 2800.0 0.4 Stal

20287689

Przedział cen netto
545,5134 zł - 327,3273 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7304318099
Utwardzony wał drążony 16.0 2750.0 0.4 Stal

20287672

Przedział cen netto
537,0958 zł - 322,2767 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7304318099
Utwardzony wał drążony 16.0 3000.0 0.4 Stal

20287726

Przedział cen netto
578,0778 zł - 346,8563 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7304318099