Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274,5605 zł - 457,6329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2250.0
|
||
| 307,0287 zł - 511,6984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2600.0
|
||
| 317,178 zł - 528,63 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2700.0
|
||
| 160,2725 zł - 267,153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1150.0
|
||
| 470,4278 zł - 784,0463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3300.0
|
||
| 1 326,2408 zł - 1 473,5741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
4950.0
|
||
| 1 383,0962 zł - 1 536,7788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
5200.0
|
||
| 1 275,3499 zł - 1 417,0555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
4750.0
|
||
| 1 370,1089 zł - 1 522,3485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
5150.0
|
||
| 987,1768 zł - 1 096,8471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
3600.0
|
||
| 288,3655 zł - 480,6252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2400.0
|
||
| 929,5999 zł - 1 032,8728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
4500.0
|
||
| 910,4076 zł - 1 011,564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
4400.0
|
||
| 337,4766 zł - 562,445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2900.0
|
||
| 1 015,9412 zł - 1 128,8343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
4950.0
|
||
| 114,3842 zł - 190,6243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
450.0
|
||
| 162,2928 zł - 270,52 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
700.0
|
||
| 1 364,433 zł - 1 516,0473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
5100.0
|
||
| 1 421,0959 zł - 1 579,0115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
5350.0
|
||
| 84,2249 zł - 140,3587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
300.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować