Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308,6641 zł - 514,4402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
1350.0
|
||
| 346,8082 zł - 577,9816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
1550.0
|
||
| 386,9244 zł - 644,842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
1750.0
|
||
| 424,0103 zł - 706,6999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
1950.0
|
||
| 452,1494 zł - 753,5984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2050.0
|
||
| 806,7981 zł - 896,4583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2500.0
|
||
| 104,3792 zł - 173,9332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
400.0
|
||
| 472,1113 zł - 786,8843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2150.0
|
||
| 498,2302 zł - 830,3676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2300.0
|
||
| 261,6213 zł - 436,0356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
1100.0
|
||
| 1 909,1287 zł - 2 121,2541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
4850.0
|
||
| 143,9182 zł - 239,8797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
600.0
|
||
| 211,3077 zł - 352,1955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
950.0
|
||
| 2 237,3218 zł - 2 485,9078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
5750.0
|
||
| 41,0302 zł - 68,3996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
100.0
|
||
| 124,0044 zł - 206,69 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
500.0
|
||
| 866,0585 zł - 962,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2700.0
|
||
| 270,0871 zł - 450,1292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
1150.0
|
||
| 895,833 zł - 995,354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2800.0
|
||
| 191,8749 zł - 319,8235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
850.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować