Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261,3327 zł - 435,5546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
1650.0
|
||
| 293,849 zł - 489,7644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
1900.0
|
||
| 1 012,7666 zł - 1 125,2748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
3700.0
|
||
| 1 351,7343 zł - 1 501,9056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
5050.0
|
||
| 875,9673 zł - 973,2756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
3150.0
|
||
| 1 326,2408 zł - 1 473,5741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
4950.0
|
||
| 1 338,9875 zł - 1 487,7639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
5000.0
|
||
| 397,0738 zł - 661,7736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
2650.0
|
||
| 1 198,9655 zł - 1 332,2053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
4450.0
|
||
| 1 224,4591 zł - 1 360,4887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
4550.0
|
||
| 1 275,3499 zł - 1 417,0555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
4750.0
|
||
| 114,3842 zł - 190,6243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
450.0
|
||
| 162,2928 zł - 270,52 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
700.0
|
||
| 1 364,433 zł - 1 516,0473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
5100.0
|
||
| 308,6641 zł - 514,4402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
1350.0
|
||
| 346,8082 zł - 577,9816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
1550.0
|
||
| 424,0103 zł - 706,6999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
1950.0
|
||
| 191,8749 zł - 319,8235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
850.0
|
||
| 251,3277 zł - 418,8635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
1050.0
|
||
| 328,9627 zł - 548,3033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
1450.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować