Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183,4843 zł - 305,8383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1450.0
|
||
192,7776 zł - 321,296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1550.0
|
||
207,0211 zł - 345,0196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1700.0
|
||
164,5241 zł - 274,2224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1250.0
|
||
221,0311 zł - 368,4163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1850.0
|
||
1 139,3399 zł - 1 265,9436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5800.0
|
||
967,7174 zł - 1 075,2208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
4850.0
|
||
146,4512 zł - 244,0542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1050.0
|
||
39,8351 zł - 66,3607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
200.0
|
||
101,9461 zł - 169,9413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
800.0
|
||
111,8932 zł - 186,4731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
900.0
|
||
1 046,3602 zł - 1 162,5965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5300.0
|
||
444,2104 zł - 740,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3200.0
|
||
179,2346 zł - 298,7399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1400.0
|
||
456,726 zł - 761,21 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3300.0
|
||
450,4682 zł - 750,7959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3250.0
|
||
225,0473 zł - 375,0944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1900.0
|
||
492,0312 zł - 820,052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3600.0
|
||
485,7734 zł - 809,5912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3550.0
|
||
479,5156 zł - 799,2238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3500.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować