Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,711 zł - 126,217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
500.0
|
||
| 55,3162 zł - 92,1615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
300.0
|
||
| 125,0626 zł - 208,4697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
1000.0
|
||
| 115,25 zł - 192,0673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
900.0
|
||
| 164,9383 zł - 274,8972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
1200.0
|
||
| 41,0302 zł - 68,3515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
200.0
|
||
| 31,41 zł - 52,3339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
100.0
|
||
| 66,1389 zł - 110,2475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
400.0
|
||
| 90,5261 zł - 150,8928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
700.0
|
||
| 120,1563 zł - 200,2926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
950.0
|
||
| 50,4098 zł - 84,0324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
250.0
|
||
| 100,3387 zł - 167,2472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
750.0
|
||
| 70,949 zł - 118,2804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
450.0
|
||
| 81,1464 zł - 135,2119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
550.0
|
||
| 169,4598 zł - 282,4491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
1250.0
|
||
| 160,2725 zł - 267,153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
1150.0
|
||
| 95,5286 zł - 159,2143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
700.0
|
||
| 105,0045 zł - 175,0395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
800.0
|
||
| 194,328 zł - 323,864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
1500.0
|
||
| 217,2722 zł - 362,1524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
1750.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować