Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 906,1577 zł - 5 451,2863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5250.0
|
||
| 4 952,2866 zł - 5 502,5139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5300.0
|
||
| 4 537,1268 zł - 5 041,2734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4850.0
|
||
| 4 675,5134 zł - 5 195,0042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5000.0
|
||
| 4 860,125 zł - 5 400,155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5200.0
|
||
| 4 767,8673 zł - 5 297,6036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5100.0
|
||
| 4 813,90 zł - 5 348,7831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5150.0
|
||
| 5 136,6577 zł - 5 707,3761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5500.0
|
||
| 5 367,3501 zł - 5 963,7063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5750.0
|
||
| 5 597,7539 zł - 6 219,6998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
6000.0
|
||
| 5 505,6886 zł - 6 117,4371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5900.0
|
||
| 5 090,5769 zł - 5 656,1966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5450.0
|
||
| 5 228,9154 zł - 5 809,9274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5600.0
|
||
| 5 274,9962 zł - 5 861,1069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5650.0
|
||
| 5 413,3346 zł - 6 014,7895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5800.0
|
||
| 5 551,7212 zł - 6 168,5684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5950.0
|
||
| 3 615,0788 zł - 4 016,7702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
3850.0
|
||
| 3 983,9172 zł - 4 426,5907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4250.0
|
||
| 4 214,3691 zł - 4 682,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4500.0
|
||
| 4 445,1096 zł - 4 939,0107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4750.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować