Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 237,3218 zł - 2 485,9078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5750.0
|
||
| 2 313,0328 zł - 2 570,0364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5950.0
|
||
| 1 718,9854 zł - 1 909,9945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4350.0
|
||
| 1 813,9368 zł - 2 015,48 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4600.0
|
||
| 1 585,9381 zł - 1 762,132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4000.0
|
||
| 1 661,7933 zł - 1 846,4531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4200.0
|
||
| 1 604,9861 zł - 1 783,2965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4050.0
|
||
| 1 699,9374 zł - 1 888,8301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4300.0
|
||
| 341,95 zł - 569,9006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1050.0
|
||
| 2 180,5626 zł - 2 422,8474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5600.0
|
||
| 464,6076 zł - 774,3299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1500.0
|
||
| 2 124,0921 zł - 2 360,0756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5450.0
|
||
| 2 218,4181 zł - 2 464,8876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5700.0
|
||
| 279,7554 zł - 466,243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
900.0
|
||
| 1 832,9848 zł - 2 036,6444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4650.0
|
||
| 1 947,2247 zł - 2 163,583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4950.0
|
||
| 2 048,3811 zł - 2 275,995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5250.0
|
||
| 1 795,1774 zł - 1 994,6523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4550.0
|
||
| 1 890,1288 zł - 2 100,1378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4800.0
|
||
| 2 029,3812 zł - 2 254,8787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5200.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować