Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341,95 zł - 569,9006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1050.0
|
||
| 2 218,4181 zł - 2 464,8876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5700.0
|
||
| 1 623,6974 zł - 1 804,1242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4100.0
|
||
| 95,8172 zł - 159,6953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
250.0
|
||
| 110,007 zł - 183,3129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
300.0
|
||
| 49,4478 zł - 82,397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
100.0
|
||
| 222,1304 zł - 370,2334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
700.0
|
||
| 2 004,0801 zł - 2 226,7396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5100.0
|
||
| 411,2154 zł - 685,343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1300.0
|
||
| 782,8919 zł - 869,8585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1700.0
|
||
| 63,3009 zł - 105,5336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
150.0
|
||
| 911,8026 zł - 1 013,1033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2000.0
|
||
| 291,6845 zł - 486,1568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
950.0
|
||
| 2 086,2366 zł - 2 318,0353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5350.0
|
||
| 396,6408 zł - 661,052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1250.0
|
||
| 2 275,1773 zł - 2 527,9481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5850.0
|
||
| 180,7155 zł - 301,1604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
550.0
|
||
| 123,2348 zł - 205,3913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
350.0
|
||
| 166,3814 zł - 277,3023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
500.0
|
||
| 1 909,1287 zł - 2 121,2541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4850.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować