Menu Search

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — szybkomocujące

Na stanie

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Specjalny ergonomiczny uchwyt ułatwia montaż i demontaż.Są wykonane z silikonu, materiału wielokrotnego użytku odpornego na wysokie temperatury, lub EPDM, ekonomicznego materiału wielokrotnego użytku o niższym poziomie ciepła, ale znakomitej odporności chemicznej.Odpowiednie do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu. Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1009

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
23 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu PD Kolor Materiał H L Kup
2,8725 zł - 7,0378 zł 3400 Na stanie
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
Czerwony
LDPE
21.3 mm
15.4 mm
2,008 zł - 4,9196 zł 490 Na stanie
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Czerwony
LDPE
21.5 mm
15.6 mm
0,6107 zł - 1,4963 zł 8000 Na stanie
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Czerwony
LDPE
12.5 mm
6.8 mm
0,594 zł - 1,4554 zł 200 Na stanie
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Czerwony
LDPE
12.0 mm
8.0 mm
0,3416 zł - 0,837 zł 12667 Na stanie
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Czerwony
LDPE
9.6 mm
6.2 mm
0,5591 zł - 1,3699 zł 850 Na stanie
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Czerwony
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
0,4184 zł - 1,0251 zł 2000 Na stanie
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Czerwony
LDPE
9.1 mm
5.9 mm
0,9691 zł - 2,3744 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Czerwony
LDPE
14.5 mm
9.5 mm
0,7069 zł - 1,7321 zł 6400 Na stanie
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Czerwony
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
1,5493 zł - 2,1329 zł 32315 Na stanie
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Czerwony
LDPE
16.7 mm
10.5 mm
0,9022 zł - 2,2104 zł 7800 Na stanie
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Czerwony
LDPE
9.0 mm
5.7 mm
0,9705 zł - 2,3778 zł 25350 Na stanie
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Czerwony
LDPE
9.4 mm
6.0 mm
0,502 zł - 1,2299 zł 5290 Na stanie
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Czerwony
LDPE
9.3 mm
5.9 mm
0,6065 zł - 1,4861 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Czerwony
LDPE
13.0 mm
8.0 mm
0,5898 zł - 1,4451 zł 39000 Na stanie
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Czerwony
LDPE
9.2 mm
6.2 mm
0,3193 zł - 0,7823 zł 13000 Na stanie
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Czerwony
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
2,2032 zł - 5,3979 zł 246 Na stanie
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Czerwony
LDPE
18.5 mm
12.5 mm
0,3988 zł - 0,9771 zł 60095 Na stanie
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Czerwony
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
0,5912 zł - 1,4485 zł 16832 Na stanie
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Czerwony
LDPE
12.5 mm
8.0 mm
0,6107 zł - 1,4963 zł 26590 Na stanie
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Czerwony
LDPE
9.1 mm
6.1 mm
  • z 2
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty Metryczne LDPE Czerwony

10085684

Przedział cen netto
7,0378 zł - 2,8725 zł

Zapasy magazynowe
3400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M52 x 2;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty Metryczne LDPE Czerwony

10085561

Przedział cen netto
4,9196 zł - 2,008 zł

Zapasy magazynowe
490 Na stanie
Atrybuty
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M42 x 2;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty BSP LDPE Czerwony

10085691

Przedział cen netto
1,4963 zł - 0,6107 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty Metryczne LDPE Czerwony

10085660

Przedział cen netto
1,4554 zł - 0,594 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe LDPE Czerwony

10068625

Przedział cen netto
0,837 zł - 0,3416 zł

Zapasy magazynowe
12667 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Standard gwintu
    BSP;GAS
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty BSP LDPE Czerwony

10068694

Przedział cen netto
1,3699 zł - 0,5591 zł

Zapasy magazynowe
850 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty UNF LDPE Czerwony

10068762

Przedział cen netto
1,0251 zł - 0,4184 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty Metryczne LDPE Czerwony

10085615

Przedział cen netto
2,3744 zł - 0,9691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M30 x 2;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty UNF LDPE Czerwony

10072998

Przedział cen netto
1,7321 zł - 0,7069 zł

Zapasy magazynowe
6400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty Metryczne M36 x 2;0 LDPE Czerwony

10085677

Przedział cen netto
2,1329 zł - 1,5493 zł

Zapasy magazynowe
32315 Na stanie
Atrybuty
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M36 x 2;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty BSP LDPE Czerwony

10068724

Przedział cen netto
2,2104 zł - 0,9022 zł

Zapasy magazynowe
7800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty UNF LDPE Czerwony

10073087

Przedział cen netto
2,3778 zł - 0,9705 zł

Zapasy magazynowe
25350 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty UNF LDPE Czerwony

10068809

Przedział cen netto
1,2299 zł - 0,502 zł

Zapasy magazynowe
5290 Na stanie
Atrybuty
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty Metryczne LDPE Czerwony

10092279

Przedział cen netto
1,4861 zł - 0,6065 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty UNF LDPE Czerwony

10068816

Przedział cen netto
1,4451 zł - 0,5898 zł

Zapasy magazynowe
39000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty BSP LDPE Czerwony

10068618

Przedział cen netto
0,7823 zł - 0,3193 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty Metryczne LDPE Czerwony

10085639

Przedział cen netto
5,3979 zł - 2,2032 zł

Zapasy magazynowe
246 Na stanie
Atrybuty
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M45 x 2;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty UNF LDPE Czerwony

10068779

Przedział cen netto
0,9771 zł - 0,3988 zł

Zapasy magazynowe
60095 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty Metryczne LDPE Czerwony

10085653

Przedział cen netto
1,4485 zł - 0,5912 zł

Zapasy magazynowe
16832 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty BSP LDPE Czerwony

10068717

Przedział cen netto
1,4963 zł - 0,6107 zł

Zapasy magazynowe
26590 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Standard gwintu
    BSP