Menu Search

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty UNF

Na stanie

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • Gwint jest wyposażony w mniej zwojów, co przyspiesza montaż i demontaż ręczny, kluczem sześciokątnym lub śrubokrętem.
  • Pasuje do gwintów standardowych NS i NF klasy 1-2-3.
  • Do różnych zastosowań, w tym w hydraulice siłowej, pneumatyce i innych gałęziach przemysłu.
Materiał: LDPE, HDPE Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1077, SRF0029

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
23 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor Materiał H L Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Typ Kup
0,6118 zł - 1,499 zł 4020 Na stanie
17.2 mm
Czerwony
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
0,5228 zł - 1,2808 zł 7600 Na stanie
13.9 mm
Czerwony
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
1,3012 zł - 3,1881 zł 720 Na stanie
28.0 mm
Czerwony
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
1,08 zł - 2,6462 zł 360 Na stanie
20.8 mm
Czerwony
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
1,3012 zł - 3,1881 zł 1220 Na stanie
24.1 mm
Czerwony
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
5,4525 zł - 7,4491 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
Czerwony
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
1,4362 zł - 3,5189 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.2 mm
Czerwony
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
1,8815 zł - 4,6097 zł 728 Na stanie
40.9 mm
Czerwony
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
0,5486 zł - 1,3442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.3 mm
Czerwony
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
1,1935 zł - 2,9242 zł 4050 Na stanie
20.4 mm
Czerwony
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
1,4506 zł - 3,5541 zł 66 Na stanie
21.7 mm
Czerwony
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
10145739 1,3153 zł - 2,0256 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
Żółty
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
3,2993 zł - 3,2993 zł 1000 Na stanie
23.0 mm
Żółty
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
500 Na stanie
30.0 mm
Żółty
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
Żółty
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
1,4093 zł - 1,5502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
Żółty
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
0,9172 zł - 2,2373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
Żółty
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Żółty
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
3,4007 zł - 3,4007 zł 490 Na stanie
27.0 mm
Żółty
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
1000 Na stanie
23.5 mm
Żółty
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
  • z 2
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1/2 in x 20 LDPE Czerwony

10186169

Przedział cen netto
1,499 zł - 0,6118 zł

Zapasy magazynowe
4020 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/2 in x 20
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 11⁄16 in x 14 LDPE Czerwony

10186312

Przedział cen netto
1,2808 zł - 0,5228 zł

Zapasy magazynowe
7600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    11⁄16 in x 14
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 7/8 in x 14 LDPE Czerwony

10186206

Przedział cen netto
3,1881 zł - 1,3012 zł

Zapasy magazynowe
720 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/8 in x 14
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 5/8 in x 18 LDPE Czerwony

10186183

Przedział cen netto
2,6462 zł - 1,08 zł

Zapasy magazynowe
360 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/8 in x 18
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 3/4 in x 16 LDPE Czerwony

10186190

Przedział cen netto
3,1881 zł - 1,3012 zł

Zapasy magazynowe
1220 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/4 in x 16
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 11⁄16 in x 14 LDPE Czerwony

10186220

Przedział cen netto
7,4491 zł - 5,4525 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    11⁄16 in x 14
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 7⁄16 in x 20 LDPE Czerwony

10186152

Przedział cen netto
3,5189 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7⁄16 in x 20
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1- 5/16 in x 12 LDPE Czerwony

10186237

Przedział cen netto
4,6097 zł - 1,8815 zł

Zapasy magazynowe
728 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1- 5/16 in x 12
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 3/8 in x 24 LDPE Czerwony

10186145

Przedział cen netto
1,3442 zł - 0,5486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/8 in x 24
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 9⁄16 in x 18 LDPE Czerwony

10186176

Przedział cen netto
2,9242 zł - 1,1935 zł

Zapasy magazynowe
4050 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    9⁄16 in x 18
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 11/16 in x 12 LDPE Czerwony

10186213

Przedział cen netto
3,5541 zł - 1,4506 zł

Zapasy magazynowe
66 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    11/16 in x 12
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 1/2 in x 20 HDPE Żółty

10145739

Przedział cen netto
2,0256 zł - 1,3153 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/2 in x 20
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 11/16 x 16 HDPE Żółty

10145784

Przedział cen netto
3,2993 zł - 3,2993 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    11/16 x 16
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 7/8 x 14 HDPE Żółty

10145852


Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/8 x 14
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 5/8 x 18 HDPE Żółty

10145760


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/8 x 18
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 7/16 x 20 HDPE Żółty

10145722

Przedział cen netto
1,5502 zł - 1,4093 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/16 x 20
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 9/16 x 18 HDPE Żółty

10145746

Przedział cen netto
2,2373 zł - 0,9172 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    9/16 x 18
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 3/4 x 16 HDPE Żółty

10145807


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/4 x 16
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 13/16 x 16 HDPE Żółty

10145838

Przedział cen netto
3,4007 zł - 3,4007 zł

Zapasy magazynowe
490 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    13/16 x 16
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 11/16 x 16 HDPE Żółty

10145791


Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    11/16 x 16
  • Materiał
    HDPE