Menu Search

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty UNF

Na stanie

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • Gwint jest wyposażony w mniej zwojów, co przyspiesza montaż i demontaż ręczny, kluczem sześciokątnym lub śrubokrętem.
  • Pasuje do gwintów standardowych NS i NF klasy 1-2-3.
  • Do różnych zastosowań, w tym w hydraulice siłowej, pneumatyce i innych gałęziach przemysłu.
Materiał: LDPE, HDPE Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1077, SRF0029

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor Materiał H L Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Typ Kup
500 Na stanie
30.0 mm
Żółty
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
1,4093 zł - 1,5502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
Żółty
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Żółty
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
0,9172 zł - 2,2373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
Żółty
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
3,4007 zł - 3,4007 zł 490 Na stanie
27.0 mm
Żółty
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
1000 Na stanie
19.5 mm
Żółty
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
Żółty
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
10145739 1,3153 zł - 2,0256 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
Żółty
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
3,2993 zł - 3,2993 zł 1000 Na stanie
23.0 mm
Żółty
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
1000 Na stanie
23.5 mm
Żółty
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
250 Na stanie
34.0 mm
Żółty
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
4,4806 zł - 10,9776 zł 248 Na stanie
33.0 mm
Żółty
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 7/8 x 14 HDPE Żółty

10145852


Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/8 x 14
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 7/16 x 20 HDPE Żółty

10145722

Przedział cen netto
1,5502 zł - 1,4093 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/16 x 20
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 3/4 x 16 HDPE Żółty

10145807


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/4 x 16
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 9/16 x 18 HDPE Żółty

10145746

Przedział cen netto
2,2373 zł - 0,9172 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    9/16 x 18
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 13/16 x 16 HDPE Żółty

10145838

Przedział cen netto
3,4007 zł - 3,4007 zł

Zapasy magazynowe
490 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    13/16 x 16
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 9/16 x 18 HDPE Żółty

10145753


Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    9/16 x 18
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 5/8 x 18 HDPE Żółty

10145760


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/8 x 18
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 1/2 in x 20 HDPE Żółty

10145739

Przedział cen netto
2,0256 zł - 1,3153 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/2 in x 20
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 11/16 x 16 HDPE Żółty

10145784

Przedział cen netto
3,2993 zł - 3,2993 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    11/16 x 16
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 11/16 x 16 HDPE Żółty

10145791


Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    11/16 x 16
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 1-1/16 x 12 HDPE Żółty

10145913


Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1-1/16 x 12
  • Materiał
    HDPE
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC 1 in x 12 HDPE Żółty

10145876

Przedział cen netto
10,9776 zł - 4,4806 zł

Zapasy magazynowe
248 Na stanie
Atrybuty
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1 in x 12
  • Materiał
    HDPE