Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Materiał: LDPE, HDPE Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1077, SRF0029
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | H | L | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6118 zł - 1,499 zł | 4020 Na stanie |
0.677 in
17.2 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| 0,5228 zł - 1,2808 zł | 7600 Na stanie |
0.547 in
13.9 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 1,3012 zł - 3,1881 zł | 720 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 1,1935 zł - 2,9242 zł | 4050 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
| 1,4506 zł - 3,5541 zł | 66 Na stanie |
0.854 in
21.7 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| 1,4362 zł - 3,5189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.677 in
17.2 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| 0,5486 zł - 1,3442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.602 in
15.3 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 1,08 zł - 2,6462 zł | 360 Na stanie |
0.819 in
20.8 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| 5,4525 zł - 7,4491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 1,8815 zł - 4,6097 zł | 728 Na stanie |
1.61 in
40.9 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 1,3012 zł - 3,1881 zł | 1220 Na stanie |
0.949 in
24.1 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
| 500 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7/8 x 14
|
4
|
|||
| 1,4093 zł - 1,5502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3/4 x 16
|
4
|
|||
| 0,9172 zł - 2,2373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
||
| 3,4007 zł - 3,4007 zł | 490 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4
|
||
| 1000 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4
|
|||
| 10145739 | 1,3153 zł - 2,0256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1/2 in x 20
|
4
|
|
| 3,2993 zł - 3,2993 zł | 1000 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować