Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Materiał: HDPE, PEEK Kolor: Czerwony, Brązowy Grupa SR: SR5759, SRK0083
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | H | L | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,2374 zł - 28,2374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1/8
|
Brązowy
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
| 38,4637 zł - 38,4637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1/4
|
Brązowy
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 43,5769 zł - 43,5769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3/8
|
Brązowy
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,8836 zł - 0,9817 zł | 1300 Na stanie |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in NPT
|
Czerwony
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,4754 zł - 1,1647 zł | 1420 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2 in NPT
|
Czerwony
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,6872 zł - 0,8315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in NPT
|
Czerwony
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,4113 zł - 0,499 zł | 7600 Na stanie |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in NPT
|
Czerwony
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,4362 zł - 0,5279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8 in NPT
|
Czerwony
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować