Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Materiał: HDPE, PEEK Kolor: Czerwony, Brązowy Grupa SR: SR5759, SRK0083
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | H | L | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8836 zł - 0,9817 zł | 1300 Na stanie |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in NPT
|
Czerwony
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,4754 zł - 1,1647 zł | 1420 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2 in NPT
|
Czerwony
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,6872 zł - 0,8315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in NPT
|
Czerwony
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,4113 zł - 0,499 zł | 7600 Na stanie |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in NPT
|
Czerwony
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,4362 zł - 0,5279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8 in NPT
|
Czerwony
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować