Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,001 zł - 1,001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,001 zł - 1,001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,001 zł - 1,001 zł | 131 Na stanie |
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2294 zł - 1,2294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0815 zł - 1,0815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,7145 zł - 2,7145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,001 zł - 1,001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,2738 zł - 4,2738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M2.5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,2177 zł - 4,2177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6951 zł - 0,6951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,2177 zł - 4,2177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,3321 zł - 3,3321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,7031 zł - 5,7031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4414 zł - 0,4414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 1,0815 zł - 1,0815 zł | 500 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5012 zł - 0,5012 zł | 90 Na stanie |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6625 zł - 3,6625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,9121 zł - 4,9121 zł | 200 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,2177 zł - 4,2177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6262 zł - 0,6262 zł | 200 Na stanie |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować