Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,024 zł - 6,024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4941 zł - 5,4941 zł | 300 Na stanie |
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,1416 zł - 5,6527 zł | 7924 Na stanie |
|
Nylon
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,1734 zł - 5,1734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,4308 zł - 1,651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,5165 zł - 1,7488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 4,4762 zł - 4,4762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5165 zł - 1,7488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,492 zł - 1,7121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,5165 zł - 1,7488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6632 zł - 1,92 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,8833 zł - 2,1646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,4762 zł - 4,4762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,1734 zł - 5,1734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4553 zł - 1,6754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,4435 zł - 2,4435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,0259 zł - 1,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,002 zł - 4,002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,4941 zł - 5,4941 zł | 100 Na stanie |
|
Nylon
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować