Menu Search

Gwintowane tuleje dystansowe

Na stanie

Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.

Grupa SR: SR2794 ,SR2796

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
586 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt dystansu Materiał Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
6,024 zł - 6,024 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon
30.0 mm
5,4941 zł - 5,4941 zł 300 Na stanie
Nylon
12.7 mm
3,1416 zł - 5,6527 zł 7924 Na stanie
Nylon
18.0 mm
5,1734 zł - 5,1734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon
22.0 mm
1,4308 zł - 1,651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3
6.4 mm
1,5165 zł - 1,7488 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3.5
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3
22.2 mm
4,4762 zł - 4,4762 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon
8.0 mm
1,5165 zł - 1,7488 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M4
12.7 mm
1,492 zł - 1,7121 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3
11.1 mm
1,5165 zł - 1,7488 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3
12.7 mm
1,6632 zł - 1,92 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3.5
15.9 mm
1,8833 zł - 2,1646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M4
22.2 mm
4,4762 zł - 4,4762 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon
10.0 mm
5,1734 zł - 5,1734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon
20.0 mm
1,4553 zł - 1,6754 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3
9.5 mm
2,4435 zł - 2,4435 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M4
25.4 mm
1,0259 zł - 1,0259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3
30.0 mm
4,002 zł - 4,002 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon
6.0 mm
5,4941 zł - 5,4941 zł 100 Na stanie
Nylon
25.0 mm
  • z 30
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 5.7 mm 30.0 mm

10226865

Przedział cen netto
6,024 zł - 6,024 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 5.7 mm 12.7 mm

10226803

Przedział cen netto
5,4941 zł - 5,4941 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 5.7 mm 18.0 mm

10226827

Przedział cen netto
5,6527 zł - 3,1416 zł

Zapasy magazynowe
7924 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 5.7 mm 22.0 mm

10226841

Przedział cen netto
5,1734 zł - 5,1734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.4 mm M3 6.4 mm

10341469

Przedział cen netto
1,651 zł - 1,4308 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.4 mm M3.5 12.7 mm

10341483

Przedział cen netto
1,7488 zł - 1,5165 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3.5
  • Długość dystansu
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.4 mm M3 22.2 mm

10341520


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    22.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 5.7 mm 8.0 mm

10226780

Przedział cen netto
4,4762 zł - 4,4762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.4 mm M4 12.7 mm

10341506

Przedział cen netto
1,7488 zł - 1,5165 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 4.8 mm M3 11.1 mm

10341551

Przedział cen netto
1,7121 zł - 1,492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    11.1 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 4.8 mm M3 12.7 mm

10341544

Przedział cen netto
1,7488 zł - 1,5165 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 4.8 mm M3.5 15.9 mm

10341575

Przedział cen netto
1,92 zł - 1,6632 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3.5
  • Długość dystansu
    15.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 4.8 mm M4 22.2 mm

10341568

Przedział cen netto
2,1646 zł - 1,8833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    22.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 5.7 mm 10.0 mm

10226797

Przedział cen netto
4,4762 zł - 4,4762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 5.7 mm 20.0 mm

10226834

Przedział cen netto
5,1734 zł - 5,1734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.4 mm M3 9.5 mm

10341476

Przedział cen netto
1,6754 zł - 1,4553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    9.5 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 4.7 mm M4 25.4 mm

10341513

Przedział cen netto
2,4435 zł - 2,4435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Okrągła tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 10.0 mm M3 30.0 mm

10587294

Przedział cen netto
1,0259 zł - 1,0259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Nylon Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 6.0 mm (L)

10226773

Przedział cen netto
4,002 zł - 4,002 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    6.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 5.7 mm 25.0 mm

10226858

Przedział cen netto
5,4941 zł - 5,4941 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790