Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9066 zł - 3,9066 zł | 500 Na stanie |
M3
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,1365 zł - 4,1365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,7541 zł - 4,7541 zł | 300 Na stanie |
M2.5
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,6104 zł - 4,6104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,3286 zł - 5,3286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,2047 zł - 6,2047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,6589 zł - 5,6589 zł | 300 Na stanie |
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,3286 zł - 5,3286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,5619 zł - 1,8013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
Naturalny
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7431 zł - 0,7431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Czarny
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,1365 zł - 4,1365 zł | 500 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,1365 zł - 4,1365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,1365 zł - 4,1365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,5099 zł - 4,5099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8192 zł - 1,0905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9375 zł - 1,2501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#10-32
|
Naturalny
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7739 zł - 1,032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7287 zł - 0,9721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0513 zł - 1,0513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Czarny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,2265 zł - 1,2265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Czarny
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm