Menu Search

Nakrętka szybkomocująca M4 8.0 mm PA66 Czarny

Ta nakrętka mocująca została wykonana z czarnego nylonu. Stanowi szybką i bezpieczną metodę mocowania. Aby zainstalować, należy wcisnąć nakrętkę na kołek gwintowany i obrócić o 180 stopni, aby się zablokowała.
Numer produktu Essentra:

10215296

Numer produktu produkcyjny:

1442505

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6891 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

689,10 zł

1000 x 0,6891 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozwartość klucza 8.0 mm
Średnica zewnętrzna 9.6 mm
Wysokość całkowita 4.8 mm
Wysokość wargi 2.1 mm
Rozmiar gwintu M4
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790
Materiał PA66
Format nakrętki Kołnierz sześciokątny

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt