20264796
20264796
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 282,3949 zł |
10 - 19 | 254,1414 zł |
20 - 49 | 240,038 zł |
50 + | 225,9346 zł |
Gwint ręczny | Lewa ręka |
---|---|
d1 | 12.0 |
l1 | 66.0 |
d2 | M12x1.25 |
d3 | 22.22 |
d4 | 32.0 |
d5 | 17.5 |
d6 | 22.0 |
l2 | 22.0 |
Waga g | 109.0 |
l3 | 16.0 |
l4 | 6.5 |
w1 | 16.0 |
w2 | 12.0 |
A/F | 19.0 |
a1 | 13.0 |
a2 | 8.0 |
Dyn. load C max. kN | 12.4 |
Static load C0 max. kN | 24.5 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować