20264185
20264185
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 740,563 zł |
| 10 - 19 | 666,4875 zł |
| 20 - 49 | 629,4978 zł |
| 50 + | 592,46 zł |
| Gwint ręczny | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 30.0 |
| l1 | 110.0 |
| d2 | M27x2.0 |
| d3 | 50.80 |
| d4 | 70.0 |
| d5 | 40.0 |
| d6 | 50.0 |
| l2 | 51.0 |
| Waga g | 1084.0 |
| l3 | 35.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 | 37.0 |
| w2 | 25.00 |
| A/F | 41.0 |
| a1 | 17.0 |
| a2 | 10.5 |
| Dyn. load C max. kN | 55.01 |
| Static load C0 max. kN | 145.6 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować