Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką męską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Składają się z kołka gwintowanego męskiego na jednym końcu i zintegrowanego kulistego łożyska ślizgowego na drugim. Kuliste łożysko ślizgowe umożliwia niewspółosiowość kątową i przenosi obciążenia promieniowe i osiowe, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań wymagających elastyczności i nośności.
Główki przegubów przemieszczają się po panwi wykonanej z wzmacnianego włóknem szklanym kompozytu nylonowo-teflonowego. Taka konstrukcja gwarantuje ich bezobsługowość. Główki przegubów z łożyskiem ślizgowym — przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości — charakteryzują się mniejszym tarciem w momencie rozpoczęcia ruchu i praktycznie zerowym luzem. Inną zaletą tworzywa sztucznego jest to, że jest odporne na działanie cząstek stałych, które mogą dostać się do panwi.
Wkręca się je na element współpracujący. Są również odporne na od -30C do +60C bez utraty nośności. Wyższe temperatury powodują obniżenie nośności. Są wykorzystywane w układach kierowniczych, zawieszenia i mechanizmach łączących w motoryzacji, budownictwie i automatyce przemysłowej.
Materiał: Stal Grupa SR: SRR3553, SRR3550
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gwint ręczny | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,4645 zł - 288,0923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
42.0
|
66.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
40.0
|
||
| 627,648 zł - 784,56 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.80
|
66.0
|
||
| 230,4645 zł - 288,0923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
42.0
|
66.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
40.0
|
||
| 91,0183 zł - 113,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
||
| 91,0183 zł - 113,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
||
| 194,8791 zł - 243,5872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
36.0
|
60.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
36.0
|
||
| 103,4405 zł - 129,3123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
16.0
|
29.0
|
||
| 176,6661 zł - 220,8443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
38.0
|
63.0
|
M14
|
15.0
|
22.0
|
33.0
|
||
| 833,2681 zł - 1 041,5968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
82.0
|
140.0
|
M36
|
35.0
|
47.0
|
92.0
|
||
| 2 426,1117 zł - 3 032,6513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
112.0
|
195.0
|
M52
|
50.0
|
66.0
|
120.0
|
||
| 176,6661 zł - 220,8443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
38.0
|
63.0
|
M14
|
15.0
|
22.0
|
33.0
|
||
| 495,2535 zł - 619,0552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
40.7
|
66.0
|
||
| 1 592,47 zł - 1 990,5875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
92.0
|
145.0
|
M42
|
40.0
|
53.0
|
94.0
|
||
| 103,4405 zł - 129,3123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
16.0
|
29.0
|
||
| 78,5961 zł - 98,2568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
10.0
|
22.0
|
||
| 208,1419 zł - 260,1657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
44.0
|
69.0
|
M16
|
17.0
|
25.0
|
40.0
|
||
| 2 058,6761 zł - 2 573,3568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
102.0
|
165.0
|
M45
|
45.0
|
60.0
|
100.0
|
||
| 78,5961 zł - 98,2568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
10.0
|
22.0
|
||
| 115,4891 zł - 144,3497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
18.0
|
33.0
|
||
| 250,7323 zł - 313,4037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
51.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
29.0
|
47.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować