Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 50.0 185.0 M45 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką męską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Łatwy montaż polegający na wkręceniu. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C, zachowując nośność. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20264697

Numer produktu produkcyjny:

20264697

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 2 780,518 zł
10 - 19 2 502,4662 zł
20 - 49 2 363,4403 zł
50 + 2 224,4144 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 780,52 zł

1 x 2 780,518 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Right Hand
d1 50.0
l1 185.0
d2 M45
d3 66.0
l2 110.0
d4 112.0
a1 6.5
Waga g 3225.0
a2 3.0
l3 60.0
w1 35.0
w2 28.0
Dyn. load C max. kN 132.0
Static load C0 max. kN 339.2
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt