20263881
20263881
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 564,2294 zł |
| 10 - 19 | 507,8158 zł |
| 20 - 49 | 479,609 zł |
| 50 + | 451,4022 zł |
| Gwint ręczny | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 25.0 |
| l1 | 94.0 |
| d2 | M24 |
| d3 | 42.85 |
| l2 | 57.0 |
| d4 | 60.0 |
| a1 | 15.0 |
| Waga g | 630.0 |
| a2 | 10.0 |
| l3 | 30.0 |
| w1 | 31.0 |
| w2 | 22.00 |
| Dyn. load C max. kN | 45.3 |
| Static load C0 max. kN | 118.6 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować