Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2173 zł - 1,2173 zł | W produkcji |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stal ocynkowana
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||||
95,5612 zł - 234,125 zł | 5 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stal
|
||||
1,6315 zł - 3,9972 zł | W produkcji |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Stal ocynkowana
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||||
10159637 | 1,9104 zł - 4,6804 zł | 200 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stal
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
3,4024 zł - 8,336 zł | 643 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Stal
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||||
3,7092 zł - 9,0876 zł | 391 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Stal
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||||
9,3986 zł - 9,3986 zł | W produkcji |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mosiądz
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||||
1,2355 zł - 1,2355 zł | W produkcji |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Stal ocynkowana
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||||
1,8825 zł - 4,6121 zł | 210 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stal
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||||
3,2909 zł - 8,0627 zł | W produkcji |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Stal
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
2,2032 zł - 5,3979 zł | 936 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Stal
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||||
3,9602 zł - 9,7026 zł | W produkcji |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Stal
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||||
9,9006 zł - 9,9006 zł | W produkcji |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mosiądz
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||||
11,6726 zł - 11,6726 zł | W produkcji |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
6,4687 zł - 14,2027 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||||
18,3649 zł - 18,3649 zł | W produkcji |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||||
19,5502 zł - 19,5502 zł | W produkcji |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||||
7,042 zł - 7,042 zł | 4 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Stal ocynkowana
|
Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||||
6,7661 zł - 6,7661 zł | W produkcji |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Stal ocynkowana
|
Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
9,6077 zł - 9,6077 zł | W produkcji |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
Stal ocynkowana
|
Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować