Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4489 zł - 15,7998 zł | 1500 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 8,1255 zł - 19,9075 zł | 50 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| 6,4879 zł - 10,0922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 9,896 zł - 9,896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 36,5966 zł - 36,5966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,246 zł - 7,9527 zł | 800 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 3,3896 zł - 8,3046 zł | 430 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 3,8779 zł - 9,501 zł | 254 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 38,9665 zł - 38,9665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 46,0042 zł - 46,0042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,2228 zł - 12,2228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 15,7992 zł - 15,7992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 5,3993 zł - 11,836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,1976 zł - 10,1976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 12,0227 zł - 12,0227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 6,6627 zł - 14,6288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 18,9159 zł - 18,9159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 20,1367 zł - 20,1367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować