Menu Search

Gałki radełkowane

Na stanie

Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
102 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Materiał gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
6,4489 zł - 15,7998 zł 1500 Na stanie
14.0 mm
M4
8,1255 zł - 19,9075 zł 50 Na stanie
20.0 mm
M6
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M10
Stal nierdzewna
Gwint żeński
16.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M12
Stal nierdzewna
Gwint żeński
22.0 mm
Stal nierdzewna
6,4879 zł - 10,0922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
9,896 zł - 9,896 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
36,5966 zł - 36,5966 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
M6
PP
3,246 zł - 7,9527 zł 800 Na stanie
23.0 mm
M5
3,3896 zł - 8,3046 zł 430 Na stanie
23.0 mm
M6
3,8779 zł - 9,501 zł 254 Na stanie
28.0 mm
M8
38,9665 zł - 38,9665 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
M8
PP
46,0042 zł - 46,0042 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
M10
PP
12,2228 zł - 12,2228 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
M5
PP
15,7992 zł - 15,7992 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
M6
PP
5,3993 zł - 11,836 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
M6
Mosiądz
Śruba dwustronna
30.0 mm
PA
10,1976 zł - 10,1976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
M5
Mosiądz
Śruba dwustronna
16.0 mm
PA
12,0227 zł - 12,0227 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M8
Stal ocynkowana
Śruba dwustronna
25.0 mm
PA
6,6627 zł - 14,6288 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
M6
Mosiądz
Śruba dwustronna
40.0 mm
PA
18,9159 zł - 18,9159 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
Mosiądz
Śruba dwustronna
50.0 mm
PA
20,1367 zł - 20,1367 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M10
Mosiądz
Śruba dwustronna
40.0 mm
PA
  • z 6
Pokrętło radełkowane 14.0 mm M4 Czarny

10246528

Przedział cen netto
15,7998 zł - 6,4489 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica korpusu
    14.0 mm
  • Średnica pokrętła
    14.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło radełkowane 20.0 mm M6 Czarny

10246535

Przedział cen netto
19,9075 zł - 8,1255 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica korpusu
    20.0 mm
  • Średnica pokrętła
    20.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    26.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 50.0 mm M10 16.0 mm Stal nierdzewna

10501757


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    17.0 mm
  • Wysokość całkowita
    34.0 mm
Pokrętło 60.0 mm M12 22.0 mm Stal nierdzewna

10501856


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    22.0 mm
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    21.0 mm
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
Pokrętło radełkowane 20.0 mm M6 Nylon Polymer Czarny

10188835

Przedział cen netto
10,0922 zł - 6,4879 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    20.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło radełkowane 32.0 mm M10 Nylon Polymer Czarny

10188866

Przedział cen netto
9,896 zł - 9,896 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    22.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Gałka z miękkiego tworzywa 44.0 mm M6 PP Czarny

10188927

Przedział cen netto
36,5966 zł - 36,5966 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    44.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    24.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło radełkowane 23.0 mm M5 Czarny

10159651

Przedział cen netto
7,9527 zł - 3,246 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło radełkowane 23.0 mm M6 Czarny

10159705

Przedział cen netto
8,3046 zł - 3,3896 zł

Zapasy magazynowe
430 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło radełkowane 28.0 mm M8 Czarny

10159750

Przedział cen netto
9,501 zł - 3,8779 zł

Zapasy magazynowe
254 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    28.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka z miękkiego tworzywa 44.0 mm M8 PP Czarny

10188934

Przedział cen netto
38,9665 zł - 38,9665 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    44.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    24.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Gałka z miękkiego tworzywa 54.0 mm M10 PP Czarny

10188958

Przedział cen netto
46,0042 zł - 46,0042 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica pokrętła
    54.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło radełkowane 31.0 mm M5 PP Czarny

10189030

Przedział cen netto
12,2228 zł - 12,2228 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica pokrętła
    31.0 mm
  • Wysokość całkowita
    64.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło radełkowane 31.0 mm M6 PP Czarny

10189061

Przedział cen netto
15,7992 zł - 15,7992 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    31.0 mm
  • Wysokość całkowita
    49.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło 30.0 mm M6 30.0 mm PA Czarny

10333150

Przedział cen netto
11,836 zł - 5,3993 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica pokrętła
    30.0 mm
  • Wysokość mostka
    4.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło radełkowane Śruba dwustronna M5 16.0 mm PA Czarny

10364277

Przedział cen netto
10,1976 zł - 10,1976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica pokrętła
    20.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    10.0 mm
  • Wysokość całkowita
    32.0 mm
Pokrętło radełkowane 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Czarny

10639634

Przedział cen netto
12,0227 zł - 12,0227 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    13.0 mm
  • Wysokość całkowita
    47.0 mm
Pokrętło 30.0 mm M6 40.0 mm PA Czarny

10333167

Przedział cen netto
14,6288 zł - 6,6627 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Średnica pokrętła
    30.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    10.0 mm
  • Wysokość całkowita
    55.0 mm
Pokrętło 40.0 mm M8 50.0 mm PA Czarny

10333211

Przedział cen netto
18,9159 zł - 18,9159 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość mostka
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 50.0 mm M10 40.0 mm PA Czarny

10333259

Przedział cen netto
20,1367 zł - 20,1367 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Wysokość mostka
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny