Menu Search

Gałki radełkowane

Na stanie

Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
102 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Materiał gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
6,2611 zł - 15,3396 zł 1500 Na stanie
14.0 mm
M4
7,8888 zł - 19,3277 zł 100 Na stanie
20.0 mm
M6
95,5612 zł - 234,125 zł 1 Na stanie
M8
Stal ocynkowana
Męskie
12.0 mm
Stal
1,2173 zł - 1,2173 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
M4
Stal ocynkowana
Śruba
8.5 mm
PA
44,6643 zł - 44,6643 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
M10
PP
11,8668 zł - 11,8668 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
M5
PP
15,3389 zł - 15,3389 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
M6
PP
13,8748 zł - 13,8748 zł 1 Na stanie
39.5 mm
M8
PP
18,2673 zł - 18,2673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M8
PP
10,053 zł - 10,053 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
37,8315 zł - 37,8315 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
M8
PP
18,7414 zł - 18,7414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M8
PP
30,5106 zł - 30,5106 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
M12
PP
35,5306 zł - 35,5306 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
M6
PP
42,1125 zł - 42,1125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
M8
PP
11,8668 zł - 11,8668 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
M5
PP
11,8668 zł - 11,8668 zł 1 Na stanie
31.0 mm
M6
PP
12,8847 zł - 12,8847 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.5 mm
M8
PP
10159637 1,9104 zł - 4,6804 zł 647 Na stanie
15.0 mm
M4
1,6315 zł - 3,9972 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M6
Stal ocynkowana
Śruba
15.0 mm
PA
  • z 6
Pokrętło radełkowane 14.0 mm M4 Czarny

10246528

Przedział cen netto
15,3396 zł - 6,2611 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica korpusu
    14.0 mm
  • Średnica pokrętła
    14.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło radełkowane 20.0 mm M6 Czarny

10246535

Przedział cen netto
19,3277 zł - 7,8888 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica korpusu
    20.0 mm
  • Średnica pokrętła
    20.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    26.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 20.0 mm M8 Stal Czarny

10209547

Przedział cen netto
234,125 zł - 95,5612 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Wysokość całkowita
    36.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał gwintu
    Stal ocynkowana
Pokrętło radełkowane 15.0 mm M4 8.5 mm PA Czarny

10260852

Przedział cen netto
1,2173 zł - 1,2173 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    8.5 mm
  • Średnica pokrętła
    15.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    16.5 mm
Gałka z miękkiego tworzywa 54.0 mm M10 PP Czarny

10188958

Przedział cen netto
44,6643 zł - 44,6643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica pokrętła
    54.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło radełkowane 31.0 mm M5 PP Czarny

10189030

Przedział cen netto
11,8668 zł - 11,8668 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica pokrętła
    31.0 mm
  • Wysokość całkowita
    64.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło radełkowane 31.0 mm M6 PP Czarny

10189061

Przedział cen netto
15,3389 zł - 15,3389 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    31.0 mm
  • Wysokość całkowita
    49.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło radełkowane 39.5 mm M8 PP Czarny

10189122

Przedział cen netto
13,8748 zł - 13,8748 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    39.5 mm
  • Wysokość całkowita
    56.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło radełkowane 50.0 mm M8 PP Czarny

10189207

Przedział cen netto
18,2673 zł - 18,2673 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Wysokość całkowita
    63.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło radełkowane 32.0 mm M10 Nylon Polymer Czarny

10188873

Przedział cen netto
10,053 zł - 10,053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    22.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Gałka z miękkiego tworzywa 44.0 mm M8 PP Czarny

10188934

Przedział cen netto
37,8315 zł - 37,8315 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    44.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    24.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło radełkowane 50.0 mm M8 PP Czarny

10189214

Przedział cen netto
18,7414 zł - 18,7414 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Wysokość całkowita
    83.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło radełkowane 70.0 mm M12 PP Czarny

10189252

Przedział cen netto
30,5106 zł - 30,5106 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica pokrętła
    70.0 mm
  • Wysokość całkowita
    92.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PP
Gałka z miękkiego tworzywa 44.0 mm M6 PP Czarny

10188927

Przedział cen netto
35,5306 zł - 35,5306 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    44.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    24.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Gałka z miękkiego tworzywa 54.0 mm M8 PP Czarny

10188989

Przedział cen netto
42,1125 zł - 42,1125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    54.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło radełkowane 31.0 mm M5 PP Czarny

10189023

Przedział cen netto
11,8668 zł - 11,8668 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica pokrętła
    31.0 mm
  • Wysokość całkowita
    44.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło radełkowane 31.0 mm M6 PP Czarny

10189054

Przedział cen netto
11,8668 zł - 11,8668 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    31.0 mm
  • Wysokość całkowita
    44.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło radełkowane 39.5 mm M8 PP Czarny

10189115

Przedział cen netto
12,8847 zł - 12,8847 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    39.5 mm
  • Wysokość całkowita
    42.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło radełkowane 15.0 mm M4 Czarny

10159637

Przedział cen netto
4,6804 zł - 1,9104 zł

Zapasy magazynowe
647 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica pokrętła
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło radełkowane 22.0 mm M6 15.0 mm PA Czarny

10260876

Przedział cen netto
3,9972 zł - 1,6315 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Średnica pokrętła
    22.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    12.0 mm
  • Wysokość całkowita
    27.0 mm