Menu Search

Gałki radełkowane

Na stanie

Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
102 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Materiał gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
12,815 zł - 12,815 zł 6 Na stanie
30.0 mm
M6
Mosiądz
Śruba
20.0 mm
PA
14,9624 zł - 14,9624 zł 100 Na stanie
40.0 mm
M8
Mosiądz
Śruba
30.0 mm
PA
8,1296 zł - 8,1296 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
9,6077 zł - 9,6077 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M8
Nylon Polymer
1,6315 zł - 3,9972 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M6
Stal ocynkowana
Śruba
15.0 mm
PA
18,3649 zł - 18,3649 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
Mosiądz
Śruba
50.0 mm
PA
19,5502 zł - 19,5502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M10
Mosiądz
Śruba
40.0 mm
PA
10159637 1,9104 zł - 4,6804 zł 647 Na stanie
15.0 mm
M4
7,042 zł - 7,042 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
42,1125 zł - 42,1125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
M8
PP
3,2909 zł - 8,0627 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
M6
12,8847 zł - 12,8847 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.5 mm
M8
PP
3,765 zł - 9,2243 zł 334 Na stanie
28.0 mm
M8
9,1336 zł - 9,1336 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M4
Mosiądz
Śruba
16.0 mm
PA
9,6591 zł - 9,6591 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
M6
Mosiądz
Śruba
25.0 mm
PA
11,6548 zł - 12,8816 zł 20 Na stanie
31.0 mm
M5
PP
12,7174 zł - 12,7174 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
M6
PP
13,8748 zł - 13,8748 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.5 mm
M6
PP
14,3489 zł - 14,3489 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.5 mm
M8
PP
9,6077 zł - 9,6077 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
  • z 6
Pokrętło 30.0 mm M6 20.0 mm PA Czarny

10333143

Przedział cen netto
12,815 zł - 12,815 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica pokrętła
    30.0 mm
  • Wysokość mostka
    4.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 40.0 mm M8 30.0 mm PA Czarny

10333198

Przedział cen netto
14,9624 zł - 14,9624 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość mostka
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło radełkowane 25.0 mm M8 Nylon Polymer Czarny

10188859

Przedział cen netto
8,1296 zł - 8,1296 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    19.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło radełkowane 32.0 mm M8 Nylon Polymer Czarny

10188880

Przedział cen netto
9,6077 zł - 9,6077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    22.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło radełkowane 22.0 mm M6 15.0 mm PA Czarny

10260876

Przedział cen netto
3,9972 zł - 1,6315 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Średnica pokrętła
    22.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    12.0 mm
  • Wysokość całkowita
    27.0 mm
Pokrętło 40.0 mm M8 50.0 mm PA Czarny

10333211

Przedział cen netto
18,3649 zł - 18,3649 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość mostka
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 50.0 mm M10 40.0 mm PA Czarny

10333259

Przedział cen netto
19,5502 zł - 19,5502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Wysokość mostka
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło radełkowane 15.0 mm M4 Czarny

10159637

Przedział cen netto
4,6804 zł - 1,9104 zł

Zapasy magazynowe
647 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica pokrętła
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło radełkowane 16.0 mm M5 Nylon Polymer Czarny

10188798

Przedział cen netto
7,042 zł - 7,042 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica pokrętła
    16.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    13.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Gałka z miękkiego tworzywa 54.0 mm M8 PP Czarny

10188972

Przedział cen netto
42,1125 zł - 42,1125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    54.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło radełkowane 23.0 mm M6 Czarny

10159705

Przedział cen netto
8,0627 zł - 3,2909 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło radełkowane 39.5 mm M8 PP Czarny

10189115

Przedział cen netto
12,8847 zł - 12,8847 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    39.5 mm
  • Wysokość całkowita
    42.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło radełkowane 28.0 mm M8 Czarny

10159750

Przedział cen netto
9,2243 zł - 3,765 zł

Zapasy magazynowe
334 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    28.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło radełkowane Śruba dwustronna M4 16.0 mm PA Czarny

10364246

Przedział cen netto
9,1336 zł - 9,1336 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica pokrętła
    16.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    29.0 mm
Pokrętło radełkowane 25.0 mm Threaded Stud M6 25.0 mm PA Czarny

10631874

Przedział cen netto
9,6591 zł - 9,6591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica pokrętła
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    44.0 mm
Pokrętło radełkowane 31.0 mm M5 PP Czarny

10189016

Przedział cen netto
12,8816 zł - 11,6548 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica pokrętła
    31.0 mm
  • Wysokość całkowita
    34.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło radełkowane 31.0 mm M6 PP Czarny

10189047

Przedział cen netto
12,7174 zł - 12,7174 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    31.0 mm
  • Wysokość całkowita
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło radełkowane 39.5 mm M6 PP Czarny

10189108

Przedział cen netto
13,8748 zł - 13,8748 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    39.5 mm
  • Wysokość całkowita
    66.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło radełkowane 39.5 mm M8 PP Czarny

10189146

Przedział cen netto
14,3489 zł - 14,3489 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    39.5 mm
  • Wysokość całkowita
    76.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło radełkowane 32.0 mm M10 Nylon Polymer Czarny

10188866

Przedział cen netto
9,6077 zł - 9,6077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    22.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe