Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,2673 zł - 18,2673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 22,6598 zł - 22,6598 zł | 2 Na stanie |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 18,7414 zł - 18,7414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 30,5106 zł - 30,5106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 39,6443 zł - 39,6443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 46,505 zł - 46,505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 10189078 | 13,066 zł - 13,066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
|
| 14,7832 zł - 16,4394 zł | 5 Na stanie |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,6315 zł - 3,9972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Stal ocynkowana
|
Śruba dwustronna
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 10159637 | 1,9104 zł - 4,6804 zł | 647 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 3,4024 zł - 8,336 zł | 500 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 3,7092 zł - 9,0876 zł | 361 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 13,8748 zł - 13,8748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 14,3489 zł - 14,3489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 18,9088 zł - 18,9088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,9103 zł - 11,0781 zł | 10 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 5,2421 zł - 11,4913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 7,0497 zł - 15,481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 18,3928 zł - 18,3928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 6,68 zł - 10,3911 zł | 1435 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować