Dławiki koralikowe przeciwzakłóceniowe są powszechnie stosowane w obwodach elektronicznych w celu wyciszenia szumów o wysokiej częstotliwości oraz innych zakłóceń o wysokiej częstotliwości, jakie mogą mieć miejsce. Stanowią urządzenia pasywne poprawiające jakość zasilania płytek PCB.
Nasz asortyment dławików koralikowych przeciwzakłóceniowych obejmuje warianty z jednym lub dwoma przewodami oraz różne rodzaje, w tym: nawijane, osiowe, tłumiki wieloliniowe i pierścieniowe.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość wkładki | Impedancja 100 MHz | Impedancja 25 MHz | Średnica wkładki | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1144 zł - 0,1271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
48 Ω
|
22 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,1325 zł - 0,1472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
35 Ω
|
13 Ω
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 4,0601 zł - 4,5112 zł | 200 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
55 Ω
|
30 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1144 zł - 0,1271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2184 zł - 0,2427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
113 Ω
|
68 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,5839 zł - 0,6488 zł | 200 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
460 Ω
|
390 Ω
|
0.033 in
0.85 mm
|
||
| 3,054 zł - 3,3933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
263 Ω
|
171 Ω
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 3,7894 zł - 4,2104 zł | 158 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
383 Ω
|
236 Ω
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 10434161 | 0,1472 zł - 0,1636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
47 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
| 0,1931 zł - 0,2146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
39 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 10319963 | 2,8971 zł - 3,2191 zł | 2000 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 0,2003 zł - 0,2226 zł | 3600 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1554 zł - 0,1727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,9463 zł - 2,1625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
52 Ω
|
27 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,7011 zł - 3,0012 zł | 168 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
68 Ω
|
40 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1931 zł - 0,2146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
72 Ω
|
46 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,7192 zł - 1,9102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
53 Ω
|
28 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 2,4264 zł - 2,696 zł | 1600 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
86 Ω
|
53 Ω
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 3,8225 zł - 4,2472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
77 Ω
|
35 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1204 zł - 0,1338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
49 Ω
|
26 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować