Menu Search

Extension Springs

Na stanie

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
198 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość przy obciążeniu Ugięcie sprężyny Naprężenie początkowe Całkowita długość Materiał Obciążenie przy długości obciążenia Średnica zewnętrzna Kup
10,3843 zł - 10,3843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.71 N
25.4 mm
Stal nierdzewna
7.67 N
10,3843 zł - 10,3843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.71 N
38.1 mm
Stal nierdzewna
7.67 N
10,6396 zł - 10,6396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.71 N
63.5 mm
Stal nierdzewna
7.67 N
9,3881 zł - 9,3881 zł 30 Na stanie
6.23 N
69.9 mm
Stal węglowa
70.28 N
9,4327 zł - 9,4327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.78 N
57.2 mm
Stal węglowa
19.57 N
21,0056 zł - 21,0056 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.89 N
139.7 mm
Stal węglowa
309.98 N
10,3843 zł - 10,3843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.71 N
22.4 mm
Stal nierdzewna
7.67 N
10,6396 zł - 10,6396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.71 N
34.8 mm
Stal nierdzewna
7.67 N
10,3843 zł - 10,3843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.71 N
57.2 mm
Stal nierdzewna
7.67 N
10,3843 zł - 10,3843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.85 N
19.1 mm
Stal nierdzewna
19.64 N
15,323 zł - 15,323 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.32 N
57.2 mm
Stal węglowa
137.09 N
16,072 zł - 16,072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.32 N
88.9 mm
Stal węglowa
137.09 N
14,9086 zł - 14,9086 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.32 N
50.8 mm
Stal węglowa
137.09 N
16,072 zł - 16,072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.32 N
76.2 mm
Stal węglowa
137.09 N
17,376 zł - 17,376 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.32 N
127.0 mm
Stal węglowa
137.09 N
15,914 zł - 15,914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.89 N
69.9 mm
Stal węglowa
309.98 N
18,0679 zł - 18,0679 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.89 N
114.3 mm
Stal węglowa
309.98 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.71 N
15.8 mm
Stal nierdzewna
7.67 N
10,3843 zł - 10,3843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.71 N
28.5 mm
Stal nierdzewna
7.67 N
10,3843 zł - 10,3843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.71 N
44.5 mm
Stal nierdzewna
7.67 N
  • z 10
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.19 Nmm Stal nierdzewna

10234556

Przedział cen netto
10,3843 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.71 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.67 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    25.4 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.10 Nmm Stal nierdzewna

10439678

Przedział cen netto
10,3843 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.71 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.67 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    38.1 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.04 Nmm Stal nierdzewna

10439685

Przedział cen netto
10,6396 zł - 10,6396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.71 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.67 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 1.30 Nmm Stal węglowa

10439364

Przedział cen netto
9,3881 zł - 9,3881 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.23 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    70.28 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.14 Nmm Stal węglowa

10423905

Przedział cen netto
9,4327 zł - 9,4327 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.78 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.57 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    57.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 4.64 Nmm Stal węglowa

10645277

Przedział cen netto
21,0056 zł - 21,0056 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    27.89 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    309.98 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    139.7 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.25 Nmm Stal nierdzewna

10418192

Przedział cen netto
10,3843 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.71 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.67 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    22.4 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.12 Nmm Stal nierdzewna

10439661

Przedział cen netto
10,6396 zł - 10,6396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.71 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.67 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    34.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.06 Nmm Stal nierdzewna

10424315

Przedział cen netto
10,3843 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.71 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.67 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    57.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 2.02 Nmm Stal nierdzewna

10635018

Przedział cen netto
10,3843 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.64 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    19.1 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 4.27 Nmm Stal węglowa

10439579

Przedział cen netto
15,323 zł - 15,323 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    12.32 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    137.09 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    57.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 1.77 Nmm Stal węglowa

10413654

Przedział cen netto
16,072 zł - 16,072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    12.32 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    137.09 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    88.9 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 5.94 Nmm Stal węglowa

10439562

Przedział cen netto
14,9086 zł - 14,9086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    12.32 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    137.09 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 2.31 Nmm Stal węglowa

10423660

Przedział cen netto
16,072 zł - 16,072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    12.32 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    137.09 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 1.05 Nmm Stal węglowa

10579688

Przedział cen netto
17,376 zł - 17,376 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    12.32 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    137.09 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 13.22 Nmm Stal węglowa

10439623

Przedział cen netto
15,914 zł - 15,914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    27.89 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    309.98 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 6.15 Nmm Stal węglowa

10643433

Przedział cen netto
18,0679 zł - 18,0679 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    27.89 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    309.98 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    114.3 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.63 Nmm Stal nierdzewna

10335154


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.71 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.67 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    15.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.16 Nmm Stal nierdzewna

10439654

Przedział cen netto
10,3843 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.71 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.67 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.09 Nmm Stal nierdzewna

10234563

Przedział cen netto
10,3843 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.71 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.67 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    44.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna