Menu Search

Extension Springs

Na stanie

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
198 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość przy obciążeniu Ugięcie sprężyny Naprężenie początkowe Całkowita długość Materiał Obciążenie przy długości obciążenia Średnica zewnętrzna Kup
23,9429 zł - 23,9429 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
63.5 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
26,126 zł - 26,126 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
101.6 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
35,7635 zł - 35,7635 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
152.4 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
11,9786 zł - 11,9786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.19 N
57.2 mm
Stal nierdzewna
58.54 N
12,3363 zł - 12,3363 zł 30 Na stanie
1.48 N
31.8 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
11,9786 zł - 11,9786 zł 30 Na stanie
1.48 N
50.8 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
12,3363 zł - 12,3363 zł 30 Na stanie
1.48 N
76.2 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
14,2336 zł - 14,2336 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.48 N
127.0 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
24,1357 zł - 24,1357 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.28 N
69.9 mm
Stal nierdzewna
114.19 N
24,6179 zł - 24,6179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.28 N
114.3 mm
Stal nierdzewna
114.19 N
11,9786 zł - 11,9786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.04 N
31.8 mm
Stal nierdzewna
33.57 N
11,9786 zł - 11,9786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.19 N
69.9 mm
Stal nierdzewna
58.54 N
10439944 11,9786 zł - 11,9786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.48 N
38.1 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
12,3363 zł - 12,3363 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.48 N
63.5 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
13,7309 zł - 13,7309 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.48 N
101.6 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
10,6396 zł - 10,6396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.85 N
76.2 mm
Stal nierdzewna
19.64 N
10,4705 zł - 10,4705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.56 N
76.2 mm
Stal węglowa
83.63 N
9,2065 zł - 9,2065 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.78 N
69.9 mm
Stal węglowa
19.57 N
11,0594 zł - 11,0594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.56 N
127.0 mm
Stal węglowa
83.63 N
16,5196 zł - 16,5196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.32 N
69.9 mm
Stal węglowa
137.09 N
  • z 10
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 13.03 Nmm Stal nierdzewna

10633830

Przedział cen netto
23,9429 zł - 23,9429 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 5.97 Nmm Stal nierdzewna

10635148

Przedział cen netto
26,126 zł - 26,126 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 3.49 Nmm Stal nierdzewna

10635094

Przedział cen netto
35,7635 zł - 35,7635 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    152.4 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 1.43 Nmm Stal nierdzewna

10642047

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    5.19 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    58.54 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    57.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.41 Nmm Stal nierdzewna

10424810

Przedział cen netto
12,3363 zł - 12,3363 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    31.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.15 Nmm Stal nierdzewna

10439968

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.07 Nmm Stal nierdzewna

10440001

Przedział cen netto
12,3363 zł - 12,3363 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.03 Nmm Stal nierdzewna

10440025

Przedział cen netto
14,2336 zł - 14,2336 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 2.28 Nmm Stal nierdzewna

10641811

Przedział cen netto
24,1357 zł - 24,1357 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    10.28 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    114.19 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 1.01 Nmm Stal nierdzewna

10641996

Przedział cen netto
24,6179 zł - 24,6179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    10.28 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    114.19 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    114.3 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 1.53 Nmm Stal nierdzewna

10439821

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.04 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    33.57 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    31.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 1.08 Nmm Stal nierdzewna

10416082

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    5.19 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    58.54 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.25 Nmm Stal nierdzewna

10439944

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    38.1 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.10 Nmm Stal nierdzewna

10439982

Przedział cen netto
12,3363 zł - 12,3363 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.04 Nmm Stal nierdzewna

10234617

Przedział cen netto
13,7309 zł - 13,7309 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.25 Nmm Stal nierdzewna

10439777

Przedział cen netto
10,6396 zł - 10,6396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.64 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 1.42 Nmm Stal węglowa

10439524

Przedział cen netto
10,4705 zł - 10,4705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    7.56 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    83.63 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.11 Nmm Stal węglowa

10439432

Przedział cen netto
9,2065 zł - 9,2065 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.78 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.57 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.74 Nmm Stal węglowa

10415047

Przedział cen netto
11,0594 zł - 11,0594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    7.56 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    83.63 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 2.73 Nmm Stal węglowa

10439586

Przedział cen netto
16,5196 zł - 16,5196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    12.32 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    137.09 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal węglowa