Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość przy obciążeniu | Ugięcie sprężyny | Naprężenie początkowe | Całkowita długość | Materiał | Obciążenie przy długości obciążenia | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10234488 | 8,7038 zł - 8,7038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Stal węglowa
|
9.21 N
9.21 N
|
|
|
| 8,7038 zł - 8,7038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Stal węglowa
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 8,7038 zł - 8,7038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Stal węglowa
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 8,7038 zł - 8,7038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Stal węglowa
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 8,7038 zł - 8,7038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Stal węglowa
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 8,7038 zł - 8,7038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Stal węglowa
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 8,9319 zł - 8,9319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Stal węglowa
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 9,6374 zł - 9,6374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Stal węglowa
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 10439517 | 10,4705 zł - 10,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Stal węglowa
|
83.63 N
83.63 N
|
|
|
| 11,0594 zł - 11,0594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Stal węglowa
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 14,9086 zł - 14,9086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Stal węglowa
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 10,3843 zł - 10,3843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 10,3843 zł - 10,3843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2 in
50.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 10,6396 zł - 10,6396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 15,914 zł - 15,914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Stal węglowa
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 23,9429 zł - 23,9429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2 in
50.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 24,2617 zł - 24,2617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
3 in
76.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 26,126 zł - 26,126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
5 in
127.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 11,9786 zł - 11,9786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2 in
50.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 11,9786 zł - 11,9786 zł | 30 Na stanie |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
3 in
76.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
33.57 N
33.57 N