Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość przy obciążeniu | Ugięcie sprężyny | Naprężenie początkowe | Całkowita długość | Materiał | Obciążenie przy długości obciążenia | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,9429 zł - 23,9429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 26,126 zł - 26,126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
Stal nierdzewna
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 35,7635 zł - 35,7635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
6 in
152.4 mm
|
Stal nierdzewna
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 11,9786 zł - 11,9786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 12,3363 zł - 12,3363 zł | 30 Na stanie |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 11,9786 zł - 11,9786 zł | 30 Na stanie |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2 in
50.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 12,3363 zł - 12,3363 zł | 30 Na stanie |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3 in
76.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 14,2336 zł - 14,2336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
5 in
127.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 24,1357 zł - 24,1357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Stal nierdzewna
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 24,6179 zł - 24,6179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Stal nierdzewna
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 11,9786 zł - 11,9786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 11,9786 zł - 11,9786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Stal nierdzewna
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 10439944 | 11,9786 zł - 11,9786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Stal nierdzewna
|
16.30 N
16.30 N
|
|
|
| 12,3363 zł - 12,3363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 13,7309 zł - 13,7309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
4 in
101.6 mm
|
Stal nierdzewna
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 10,6396 zł - 10,6396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
3 in
76.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 10,4705 zł - 10,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
3 in
76.2 mm
|
Stal węglowa
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 9,2065 zł - 9,2065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Stal węglowa
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 11,0594 zł - 11,0594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
5 in
127.0 mm
|
Stal węglowa
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 16,5196 zł - 16,5196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Stal węglowa
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować