Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość przy obciążeniu | Ugięcie sprężyny | Naprężenie początkowe | Całkowita długość | Materiał | Obciążenie przy długości obciążenia | Średnica zewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10234488 | 8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Stal węglowa
|
9.21 N
9.21 N
|
|
|
8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Stal węglowa
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Stal węglowa
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Stal węglowa
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Stal węglowa
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
8,6718 zł - 8,6718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Stal węglowa
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
8,6718 zł - 8,6718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Stal węglowa
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
11,6297 zł - 11,6297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2 in
50.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
11,6297 zł - 11,6297 zł | 30 Na stanie |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
3 in
76.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
11,9656 zł - 11,9656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
11,6297 zł - 11,6297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
11,977 zł - 11,977 zł | 30 Na stanie |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
11,6297 zł - 11,6297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2 in
50.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
11,977 zł - 11,977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3 in
76.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
13,819 zł - 13,819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
5 in
127.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
20 Na stanie |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
69.66 N
69.66 N
|
|
|||
13,7493 zł - 13,7493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Stal nierdzewna
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
14,4744 zł - 14,4744 zł | 10 Na stanie |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Stal nierdzewna
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
20,9028 zł - 20,9028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
23,9009 zł - 23,9009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4 in
101.6 mm
|
Stal nierdzewna
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować