Menu Search

Extension Springs

Na stanie

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
198 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość przy obciążeniu Ugięcie sprężyny Naprężenie początkowe Całkowita długość Materiał Obciążenie przy długości obciążenia Średnica zewnętrzna Kup
10,3843 zł - 10,3843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.71 N
19.1 mm
Stal nierdzewna
7.67 N
10,3843 zł - 10,3843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.71 N
31.8 mm
Stal nierdzewna
7.67 N
10,3843 zł - 10,3843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.71 N
50.8 mm
Stal nierdzewna
7.67 N
10,6396 zł - 10,6396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.85 N
15.8 mm
Stal nierdzewna
19.64 N
10,1401 zł - 10,1401 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.78 N
101.6 mm
Stal węglowa
19.57 N
9,6374 zł - 9,6374 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.56 N
34.8 mm
Stal węglowa
83.63 N
10,4705 zł - 10,4705 zł 10 Na stanie
7.56 N
57.2 mm
Stal węglowa
83.63 N
11,0594 zł - 11,0594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.56 N
88.9 mm
Stal węglowa
83.63 N
14,9086 zł - 14,9086 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.32 N
50.8 mm
Stal węglowa
137.09 N
16,072 zł - 16,072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.32 N
76.2 mm
Stal węglowa
137.09 N
17,376 zł - 17,376 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.32 N
127.0 mm
Stal węglowa
137.09 N
15,914 zł - 15,914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.89 N
69.9 mm
Stal węglowa
309.98 N
18,0679 zł - 18,0679 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.89 N
114.3 mm
Stal węglowa
309.98 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.71 N
15.8 mm
Stal nierdzewna
7.67 N
10,3843 zł - 10,3843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.71 N
28.5 mm
Stal nierdzewna
7.67 N
10,3843 zł - 10,3843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.71 N
44.5 mm
Stal nierdzewna
7.67 N
10,6396 zł - 10,6396 zł 30 Na stanie
0.71 N
69.9 mm
Stal nierdzewna
7.67 N
10,3843 zł - 10,3843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.85 N
25.4 mm
Stal nierdzewna
19.64 N
10,6396 zł - 10,6396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.85 N
38.1 mm
Stal nierdzewna
19.64 N
10,6396 zł - 10,6396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.85 N
63.5 mm
Stal nierdzewna
19.64 N
  • z 10
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.35 Nmm Stal nierdzewna

10420577

Przedział cen netto
10,3843 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.71 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.67 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    19.1 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.13 Nmm Stal nierdzewna

10420256

Przedział cen netto
10,3843 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.71 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.67 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    31.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.07 Nmm Stal nierdzewna

10424711

Przedział cen netto
10,3843 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.71 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.67 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 3.32 Nmm Stal nierdzewna

10439692

Przedział cen netto
10,6396 zł - 10,6396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.64 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    15.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.05 Nmm Stal węglowa

10420898

Przedział cen netto
10,1401 zł - 10,1401 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.78 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.57 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 5.46 Nmm Stal węglowa

10439470

Przedział cen netto
9,6374 zł - 9,6374 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    7.56 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    83.63 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    34.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 2.14 Nmm Stal węglowa

10418741

Przedział cen netto
10,4705 zł - 10,4705 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    7.56 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    83.63 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    57.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 1.16 Nmm Stal węglowa

10439531

Przedział cen netto
11,0594 zł - 11,0594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    7.56 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    83.63 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    88.9 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 5.94 Nmm Stal węglowa

10439562

Przedział cen netto
14,9086 zł - 14,9086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    12.32 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    137.09 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 2.31 Nmm Stal węglowa

10423660

Przedział cen netto
16,072 zł - 16,072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    12.32 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    137.09 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 1.05 Nmm Stal węglowa

10579688

Przedział cen netto
17,376 zł - 17,376 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    12.32 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    137.09 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 13.22 Nmm Stal węglowa

10439623

Przedział cen netto
15,914 zł - 15,914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    27.89 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    309.98 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 6.15 Nmm Stal węglowa

10643433

Przedział cen netto
18,0679 zł - 18,0679 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    27.89 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    309.98 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    114.3 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.63 Nmm Stal nierdzewna

10335154


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.71 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.67 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    15.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.16 Nmm Stal nierdzewna

10439654

Przedział cen netto
10,3843 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.71 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.67 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.09 Nmm Stal nierdzewna

10234563

Przedział cen netto
10,3843 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.71 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.67 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    44.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.04 Nmm Stal nierdzewna

10234570

Przedział cen netto
10,6396 zł - 10,6396 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.71 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.67 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 1.09 Nmm Stal nierdzewna

10439715

Przedział cen netto
10,3843 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.64 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    25.4 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.61 Nmm Stal nierdzewna

10439722

Przedział cen netto
10,6396 zł - 10,6396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.64 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    38.1 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.32 Nmm Stal nierdzewna

10439753

Przedział cen netto
10,6396 zł - 10,6396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.64 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna